Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 8:00 bis 17:00 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. PS316
  2. PS316 Rollenschwenkhebel N360
PS316 Rollenschwenkhebel N360

PS316 Rollenschwenkhebel N360

  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
3 Produkte
PS316-T20-N360

PS316-T20-N360

Art.-Nr.: 103031355

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS316-Z11-N360

PS316-Z11-N360

Art.-Nr.: 103031350

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS316-Z11-ST-N360-I

PS316-Z11-ST-N360-I

Art.-Nr.: 103054411

3 Ergebnisse gefunden