PSC1-C-100-FB2-PBPS
Artikelnummer:103058675

Produktmerkmale
- Speicherkarte
- Erweiterbar mit sicheren Remote-IO-Modulen
- Sichere Querkommunikation zwischen bis zu 4 Master-Steuerungen
- Device in sicheren Feldbus-Netzwerken
- integriertes SD-Bus-Gateway
- Modular erweiterbar mit bis zu 8 Erweiterungsmodulen
- Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
- 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
- 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
- 20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
- 6 Meldeausgänge
- 2 sichere Relaiskontakte