RSS16-D-R-CC
Artikelnummer:103004365

Produktmerkmale
- Universelle Codierung mit RFID-Technologie
- Federzug-Anschluss
- Reihenschaltung unbegrenzt
- mit Rastung
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- Klemmenraum- oder Stecker-Anschluss
- Geeignet auch für Reihenschaltung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRSS16-D-R-CC
Artikelnummer (Bestellnummer)103004365
EAN (European Article Number)4030661456898
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELcULusFCCICTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3
CodierungUniverselle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
WirkprinzipRFID
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Topologie des SenorsReihenschaltungsgerät
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum100ms
Risikozeit, maximum200ms
Bruttogewicht208g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastmagnetJa
DiagnoseausgangJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
KaskadierbarJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert6,30 x 10⁻¹¹/h
PFD-Wert1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsebenekopfseitigrückseitigvorderseitig
Aktive Flächedeckelseitigseitlichvorderseitig
Befestigung2 x M5, Zylinderkopfschraube
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch15mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao5mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar30mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum2mm
Wiederholgenauigkeit R0,5mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
Leitungseinführung4 x M16 x 1,5
AnschlussartFederzug-Anschluss
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors91mm
Breite des Sensors52mm
Höhe des Sensors30mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-28 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-28 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Betriebsstrom, minimum0,5mA
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.100mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Bereitschaftsverzögerung, maximum2.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Stromaufnahme der Sicherheitseingänge5mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom1.000mA
Ausgangsstrom, maximum1A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum1V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-121A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom50mA
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum2V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungIEC 61000-6-4
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)gelbe LED: Betriebszustandgrüne LED: VersorgungsspannungMehrfarben-LED: Grün Rotrote LED: Fehler
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)RST16-1-R
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 08:34