RST 36-1-AD14
Artikelnummer:103001565

Produktmerkmale
- seitliche Betätigung
- einfache, flexible Montage und Justage
- AS-Interface
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRST 36-1-AD14
Artikelnummer (Bestellnummer)103001565
EAN (European Article Number)4030661426570
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersKunststoff
Bruttogewicht56g
Mechanische Daten
Aktive Flächevorderseitig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers22mm
Breite des Betätigers91mm
Höhe des Betätigers25mm
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)RSS 36 ASRSS260 AS
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.07.2026, 07:01