T. 454-22Z-H-DN
Artikelnummer:103014142
Archiv

Produktmerkmale
- Graugussgehäuse, 2K-Lackierung
- Außenliegende Teile aus Edelstahl
- 2 Schaltwinkel (Vorwarnung, Abschaltung)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungT. 454-22Z-H-DN
Artikelnummer (Bestellnummer)103014142
EAN (European Article Number)4030661497990
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtungchromatiert
Bruttogewicht1.746g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Schaltstück-Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele bei 1A / 400V, cos ᵠ = 0,4
Kontaktöffnungsweitemax. 2 x 6 mm
BetätigungsrichtungRechts- und linksdrehend je 60°
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, maximum13AWG
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors64mm
Breite des Sensors118mm
Höhe des Sensors153mm
Durchmesser des ISO-GewindesM4
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-40 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Doppelunterbrechung
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.08.2026, 08:40