T 697-01-1-3141
Artikelnummer:103051013

Produktmerkmale
- Schraub- oder Flachsteckanschluss
- Kunststoffgehäuse
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT 697-01-1-3141
Artikelnummer (Bestellnummer)103051013
EAN (European Article Number)4030661628820
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesDuroplast
Werkstoff des BetätigersKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht35g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft4,5N
Rückstellkraft, minimum1N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum60mm/min
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,05mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +120 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
SchaltelementÖffner mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber (AgNi 15)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)(-3141): Mit Hebel 80R, Zwangsöffnungsweg 0,7mm, Zwangsöffnungskraft 4,5N
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2026, 05:13