T1R 236-11Z-M20-1297/2219
Artikelnummer:151171109

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- mit Neopren-Balg (LABS frei)
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar