T1R 236-20Z-M16-1637
Artikelnummer:151185517

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- vergoldete Massiv-Silberkontakte
- Leitungseinführung M16 x 1,5
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar