T2A 064-12Y-R=2X90°
Artikelnummer:101180391

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundgerät)
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- 3 oder 4 Kontakte
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT2A 064-12Y-R=2X90°
Artikelnummer (Bestellnummer)101180391
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformRolle
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht4.090g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung in den EndlagenJa (1)
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Raststellung2 x 90°
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Anfahrwinkel, von links30°
Anfahrwinkel, von rechts30°
Kontaktöffnungsweite2 x 4 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum0,1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M25
Anschlussquerschnitt, minimum1,5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors211mm
Breite des Sensors156mm
Höhe des Sensors167mm
Breite der Rolle9mm
Durchmesser der Rolle36mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom25A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1525A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2026, 21:56