T3Z 068-11YR
Artikelnummer:131087877

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
- robuste Ausführung
- geringe Betätigungskraft
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT3Z 068-11YR
Artikelnummer (Bestellnummer)131087877
EAN (European Article Number)8905236108389
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Werkstoff des GehäusesGrauguss, lackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsGrauguss, lackiert
Länge des Seils, maximum50m
Bruttogewicht5.055g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Zugringentriegelung Ja
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
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementSeilzughebel
Mechanische Lebensdauer, minimum50.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel32°
Betätigungskraft, maximum50N
Hinweis (Betätigungskraft)30 N in Seilrichtung
BetätigungsrichtungRechts und Links (zweiseitig wirkend)
Zwangsöffnungskraft, minimum50N
Zwangsöffnungsdrehmoment0,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
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
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 00:47