T4D 250-22ZR=2X90GR. -RMS
Artikelnummer:101109622

Produktmerkmale
- mit Messingrolle
- Metallgehäuse
- 4 Kontakte
- robuste Ausführung
- 2 Leitungseinführungen M25
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT4D 250-22ZR=2X90GR. -RMS
Artikelnummer (Bestellnummer)101109622
EAN (European Article Number)4030661335568
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht4.350g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementGabelrollenhebel
Werkstoff der RolleMessing
Raststellung2 x 90°
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Schlagenergie, maximum7J
Kontaktöffnungsweite2 x 2 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors125mm
Breite des Sensors146mm
Höhe des Sensors257mm
Durchmesser der Rolle36mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom16A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Schaltelement2 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum5ms
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Umschaltzeit, maximum35ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Elektrische Daten - Kontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 00:52