T4V7H 336-02YR-2079-2
Artikelnummer:151151233

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Hebel stufenlos längenverstellbar
- auch mit großer Gummirolle und feststehendem Hebel lieferbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- Bauform nach EN 50041
- Kunststoffgehäuse
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- schutzisoliert
- für Aufzüge geeignet
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar