TL 441-11Y-RMS
Artikelnummer:101059336

Produktmerkmale
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Metallgehäuse
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
- 2 Kontakte
- Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
- in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- Schutzart IP65
- Betätiger nachträglich um 90º umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTL 441-11Y-RMS
Artikelnummer (Bestellnummer)101059336
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht1.635g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleMessing
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Schaltstück-Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele bei 1A / 400V, cos ᵠ = 0,4
Anfahrwinkel, von links30°
Anfahrwinkel, von rechts30°
Kontaktöffnungsweitemax. 2 x 6 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, maximum13AWG
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors63mm
Breite des Sensors106mm
Höhe des Sensors192mm
Breite der Rolle9mm
Durchmesser der Rolle36mm
Durchmesser des ISO-GewindesM4
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom16A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Doppelunterbrechung
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 08:14