TV7H 236-11Z-1058/2138
Archiv
Artikelnummer:101183669

Produktmerkmale
- mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar