TZFWN115VAC
Artikelnummer:101025506
Archiv

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Zuhaltekraft 1500 N
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTZFWN115VAC
Artikelnummer (Bestellnummer)101025506
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
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht480g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
NotentsperrungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen4
Anzahl der Sicherheitskontakte2
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
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Hinweis (Performance Level)Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.
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
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
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
Bemessungssteuerspeisespannung115VAC
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
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Hinweis
Hinweis (Fluchtentriegelung)Anbau nur außerhalb der Schutzeinrichtung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 11:50