TZFW.ST.H.230VAC
Artikelnummer:101023595
Archiv

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Zuhaltekraft 1500 N
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTZFW.ST.H.230VAC
Artikelnummer (Bestellnummer)101023595
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht520g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
HilfsentriegelungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen4
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Hinweis (Performance Level)Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141191.500N
Rastkraft20N
Zwangsöffnungsweg3,5mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum20N
Zwangsöffnungskraft, minimum20N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,3m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben3x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum0,8Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum1 x 0.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1 x 1.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses0,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors41mm
Breite des Sensors129mm
Höhe des Sensors92,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Bemessungssteuerspeisespannung230VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum8,5W
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
LieferumfangBetätiger TZ/CO ist im Lieferumfang enthalten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.10.2026, 19:06