TZMCW24VDC
Artikelnummer:101029761
Archiv

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Zuhaltekraft 1500 N
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTZMCW24VDC
Artikelnummer (Bestellnummer)101029761
EAN (European Article Number)4030661607511
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
ArbeitsstromprinzipJa
Anzahl der Anfahrrichtungen4
Anzahl der Hilfskontakte2
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
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
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
Rastkraft20 N
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
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 06:02