Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schmersal
  1. Zweihandbedienpulte
  2. Überwachung von Zweihandbedienpulten

Überwachung von Zweihandbedienpulten

SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Überwachung von Zweihandbedienpulten nach EN ISO 13851
  • •2 Sicherheitskontakte, STOP 0
Zur Kategorie
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Überwachung von Zweihandbedienpulten nach EN ISO 13851
  • •2 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • •1 Meldeausgang
Zur Kategorie
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Überwachung von Zweihandbedienpulten nach EN ISO 13851
  • •2 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • •1 Meldeausgang
Zur Kategorie
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •2 Sicherheitskontakte
  • •2 x 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •Kombinationsbaustein (2-fach Auswertung), 2 x STOP 0
  • •2 Sicherheitsausgänge
  • •2 x Starttaster / Auto-Start
  • •1 x Überwachung von Zweihandbedienpulten nach ISO 13851
Zur Kategorie
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •1 Meldeausgang
  • •Starttaster / Auto-Start
  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •2 Sicherheitsausgänge 5,5 A
  • •Überwachung von Zweihandbedienpulten nach EN ISO 13851
Zur Kategorie
Schweiz (DE)