V-SK4P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:103003648

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungV-SK4P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer (Bestellnummer)103003648
EAN (European Article Number)4030661429205
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61076-2-101
Bruttogewicht50g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
HalogenfreiJa
SchleppkettentauglichJa
Anzahl der Pole4
Anzahl der Leitungsadern4
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,3mm²
Durchmesser der Leitung6mm
Biegeradius (fest)5x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)10x Ø-Leitung
Farbe des Leitungsmantelsschwarz
Werkstoff des LeitungsmantelsPUR
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
SteckverbindertypKupplung, M8
Bauformgerade
Codierung des SteckersA
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Farbe des Griffkörpersschwarz
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
SteckverbindertypStecker, M12
Bauformgerade
Codierung des SteckersA
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Farbe des Griffkörpersschwarz
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-30 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (fest)-50 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +90 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Bemessungsbetriebsspannung30VAC
Bemessungsbetriebsspannung30VDC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Kontaktbelegung
PIN 1braun
PIN 2weiß
PIN 3blau
PIN 4schwarz
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 08:15