/
/
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
Ihre Auswahl:
Notwendig
Personalisierter Inhalt
Webanalyse
Externe Medien
Alle akzeptieren
Auswahl akzeptieren
Alle ablehnen
Cookies / Datenschutz
+41 43 311 22 33
Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
Schweiz (DE)
Anmelden
Warenkorb
More
335 Rollenschwenkhebel 7H-2138
Z4V7H 335-11z-2138-2
Z4V7H 335-11z-2138-2
Artikelnummer:
153008274
Produktmerkmale
Metallgehäuse
große Auswahl an Betätigungselementen
weitgehend öl- und benzinbeständig
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Bauform nach EN 50041
Zur Merkliste hinzufügen
Vergleichen
Produkt-Anfrage
Typenschlüssel