Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272
Archiv
Artikelnummer:103008106


Produktmerkmale
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Bauform nach EN 50041
- Kunststoffgehäuse
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5