ZR 235-11Z-M20-2325
Archiv
Artikelnummer:101168160

Produktmerkmale
- mit stärkerer Rückdruckfeder im Grundschalter
- Betätigungskraft 12N±5%
- Gehäuse mit runden Befestigungslöchern D=5mm
- temperaturbeständig bis -40°C
- Nicht für Wechseltemperatur geeignet
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047