ZR 236-02Z-ST
Artikelnummer:151183139

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZR 236-02Z-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)151183139
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50047C
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Bruttogewicht60g
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
BetätigungselementRollendruckbolzen
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum9N
Zwangsöffnungskraft, minimum19N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors84mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
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
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.07.2026, 02:11