ZV14H 236 ST-AS
Archiv
Artikelnummer:103014405

Produktmerkmale
- AS-Interface M12 Anschluss
- Kunststoffgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-i Power24 geeignet
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar