ZV1H 236-02ZZ
Artikelnummer:101147758
Archiv

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungZV1H 236-02ZZ
Artikelnummer (Bestellnummer)101147758
EAN (European Article Number)4030661144245
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
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff des HebelsKunststoff
Bruttogewicht70g
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
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Betätigungsdrehmoment, minimum0,2Nm
Zwangsöffnungsdrehmoment0,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors42,5mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors109mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.08.2026, 22:45