schmersal_s_icon.png

带安全功能的限位开关

ZSM476E

ZSM476E


  • Thermoplastic enclosure
  • Switching function latching
  • Screw and pinch terminals for connection of wires
  • Low actuation force and short contact trip value
  • Magnetic trip action

Zur Kategorie
232

232


  • 螺丝连接
  • 热塑外壳

Zur Kategorie
Other product series

Other product series


Zur Kategorie
应用领域
带安全功能的限位开关可广泛应用于电梯行业。尤其是在安全和定位精度至关重要的情况下使用,例如在终点站、安全制动装置和限速器上。

对于这些应用,施迈赛提供了一个全面的限位开关程序,这些程序已经证明了它们对整个电梯行业的价值。通过广泛的操动元件,不同系列的产品可顺利适应特定的应用场合。

所有具有安全功能的限位开关在操动件和肯定断开NC触点之间均有正连接。此开关有两种不用的开关系统可选:速动型(Z)和缓动型(T)。所有系列的防护等级为IP 54至IP 67。金属或热塑外壳有两种标准尺寸可选。具有良好的抗油及石油性能。

用户可从NC和NO触点的几种组合中进行选择。开关通过螺丝端子或插入式连接器连接。带电复位的ZSM 241配有连接电缆。一些开关有额外的接线盒盖,这意味着即使开关盖打开,触点也不会暴露。在这种情况下,电缆可以通过笼式接线夹顺利地连接。