Artikelnummer:
101029966
Artikelnummer:
101029966
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Ordering data
NOTE_ORDER_NUM_REPLACED |
101144772 |
PM_TYPE_NAME |
AZM190-B5 |
PM_ORDER_NUMBER |
101029966 |
SAP_EAN |
4030661446356 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC001487 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC001487 |
General data
CODE_CODING_LEVEL_ISO14119 |
gering |
SAP_WEIGHT_GROSS |
50 |
Mechanical data
DIM_ACT_RAD_MIN |
350 |
DESIGN_ACT |
gerade |
Note
NOTE_GENERAL |
kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 350 mm kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 650 mm Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 25 mm müssen eine Ebene bilden |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Radiuszeichnungen
Ersatzprodukt (Nachfolgeprodukt)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.06.2025, 05:12