Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
Sicherheitszuhaltungen
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Sicherheitszuhaltungen

Sicherheitszuhaltungen

AZM40

AZM40

  • •Kleine, flache Bauform
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •Rastkraft 40 N
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • •Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • •Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • •Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
Zur Kategorie
AZM150

AZM150

  • •Kunststoffgehäuse
  • •8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • •einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
Zur Kategorie
AZM150I

AZM150I

  • •Kunststoffgehäuse
  • •8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • •einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • •Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
Zur Kategorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststoffgehäuse
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
  • •Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Intelligente Diagnose
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • •OSSD-Sicherheitsausgänge
  • •Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
Zur Kategorie
AZM300

AZM300

  • •hygienegerechtes Design
  • •Schutzart IP 69
  • •Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • •kompakte Bauform
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Reihenschaltung
Zur Kategorie
AZM400

AZM400

  • •Bistabiles, motorgetriebenes System
  • •Zuhaltekraft 10.000 N
  • •Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
  • •PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
  • •Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
  • •Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
  • •Großes Betätigerspiel
Zur Kategorie
MZM 100

MZM 100

  • •Automatische Rastung
  • •Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • •Kunststoffgehäuse
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • •Intelligente Diagnose
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
Zur Kategorie
AZM 161

AZM 161

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •6 Kontakte
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
AZM 161I

AZM 161I

  • •Individuelle Codierung
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •6 Kontakte
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
AZM 170

AZM 170

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •kompakte Bauform
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
AZM 170I

AZM 170I

  • •Individuelle Codierung
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •kompakte Bauform
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
AZM190

AZM190

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Anschlussraum
  • •Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
  • •Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
  • •Schraubklemmenanschluss
Zur Kategorie
AZM 415

AZM 415

  • •Metallgehäuse
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •robuste Ausführung
  • •hohe Lebensdauer
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Schraubklemmenanschluss
Zur Kategorie
TKM / TKF

TKM / TKF

  • •Metallgehäuse
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
TZM / TZF

TZM / TZF

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
Spezielle SFB Gerätevarianten

Spezielle SFB Gerätevarianten

Zur Kategorie

SICHERHEITSZUHALTUNGEN AZM UND MZM

Eine Sicherheitszuhaltung aus den Baureihen AZM bzw. MZM gewährleistet, dass drehbare, seitlich verschiebbare und abnehmbare Schutzeinrichtungen wie Hauben, Gitter oder Türen nur dann geöffnet werden können, wenn keine gefahrbringenden Zustände mehr bestehen. Hierzu zählen beispielsweise Nachlaufbewegungen von Ketten, Walzen oder Wellen. Dabei wirken die Zuhaltungen zusammen mit Sicherheitsrelaisbausteinen sowie mit sicheren Stillstandswächtern oder Zeitgliedern. Außerhalb des Arbeitsschutzes kommt eine Sicherheitszuhaltung auch dort zum Einsatz, wo das Öffnen einer Schutzeinrichtung nicht erwünscht ist. Im Bereich Prozessschutz kann dies etwa einen unzulässigen oder unerwünschten Eingriff in den Produktionsprozess bedeuten.

SICHERHEITSZUHALTUNG: AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

Die Schmersal Gruppe baut bei jeder Sicherheitszuschaltung auf das Konzept des „getrennten Betätigers". Dieses soll am Beispiel einer Schutztür verdeutlicht werden: Das Betätigungselement der Sicherheitszuhaltung ist an der Tür selbst – also am beweglichen Teil der trennenden Schutzeinrichtung – befestigt. Die Zuhaltung hingegen ist am Pfosten der Schutztür fest montiert. Wird nun die Tür geschlossen, „verschwindet" das Bedienelement mit ihr; die Sicherheitszuhaltung blockiert die Schutztür mit einem Bolzen. Erst in diesem Zustand kann die Maschine gestartet werden. Dabei wird die Stellung des Riegelbolzens ständig überwacht. Im entriegelten Zustand wird beim Öffnen der Schutzeinrichtung der Betätiger vom Grundgerät getrennt. Auf diese Weise werden automatisch die Öffnerkontakte geöffnet und die Schließerkontakte geschlossen.

DIVERSES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSZUHALTUNGEN

Die Sicherheitszuhaltungen gehören seit Jahrzehnten zum Kernprogramm der Schmersal Gruppe. Entsprechend umfangreich ist das Angebot der Baureihen und Bauformen. Zusätzlich sind verschiedene Betätiger und Zubehörteile erhältlich. Hierzu zählen etwa Türfänge zur Vorabpositionierung, Steckverbindungen oder Sicherheitsschrauben. Auch Modelle mit ATEX-Zertifizierung sowie Ausführungen mit integrierter "AS-Interface Safety at Work"-Schnittstelle sind verfügbar. Ausführliche Informationen zu Zubehörteilen und jeder einzelnen Sicherheitszuhaltung können im Schmersal Onlinekatalog eingesehen werden.