Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. NOT-HALT-Taster

NOT-HALT-Taster

NOT-HALT-Taster

NOT-HALT-Taster

Zur Kategorie
Kontaktelement

Kontaktelement

Zur Kategorie
Federelement EFR

Federelement EFR

Zur Kategorie

NOT-HALT-TASTER UND ANDERE MELDE- UND BEFEHLSGERÄTE

Melde- und Befehlsgeräte erleichtern die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Von ihnen wird ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erwartet. Nicht nur aus ergonomischer Sicht, sondern auch im Hinblick auf die Arbeitssicherheit ist eine intuitive Bedienung wünschenswert. Je nach Art der Maschine und den Umgebungsbedingungen sind die Anforderungen an Melde- und Befehlsgeräte ganz unterschiedlich. Dementsprechend gibt es diverse Bauformen. Neben den klassischen Befehlsgeräten und Leuchtmeldern zum Einbau an Bedienpanels sind z. B. Seilzugschalter, Fußschalter, Kreuzschalter und -taster sowie Zweihandbedienungen und Zustimmungsschalter gebräuchlich.

NOT-HALT-TASTER: ZUVERLÄSSIG UND ROBUST

Um den vielen unterschiedlichen Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau gerecht zu werden, bietet die Schmersal Gruppe ein sehr umfangreiches Produktsortiment, das u. a. Drucktaster, Schlagtaster, Leuchtdrucktaster und Leuchtmelder, Wahlschalter und Wahltaster sowie Schlüssel-Wahlschalter und Schlüssel-Wahltaster umfasst. Schalter des E-Programms eignen sich in besonderem Maße für Anwendungen unter erschwerten Betriebsbedingungen, während die Varianten der Programmreihe N im Zusammenhang mit Nahrungsmittel-, Hygiene- und Außenbereichsanwendungen genutzt werden. Das R-Programm ist für Heavy-Duty-Anwendungen ausgelegt, das A-Programm für solche im industriellen Bereich. Besondere Bedeutung innerhalb dieser Baureihen haben die NOT-HALT-Taster. Sie dienen dazu, eine Maschine im Gefahrenfall sofort zu stoppen bzw. diese in einen sicheren Zustand zu versetzen. Die Taster werden weltweit im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt und zeichnen sich durch einen extrem robusten Aufbau aus. Auch an vibrierenden Maschinen oder bei häufigen Schockbelastungen arbeiten diese NOT-HALT-Taster zuverlässig und tragen damit sowohl zur Maschinensicherheit als auch zu hoher Produktivität der Maschinen bei.

NOT-HALT-Taster sind nicht zu verwechseln mit NOT-AUS-Schaltern: NOT-AUS betont das Ausschalten der Versorgung mit elektrischer Energie, z. B. um das Risiko für einen Stromschlag oder eine andere Gefährdung zu verringern. NOT-HALT betont eher ein Stillsetzen, das bewusste Anhalten einer Bewegung oder eines Prozesses in Notfällen.

NOT-HALT-BEFEHLSGERÄTE NACH EN ISO 13850

Sämtliche NOT-HALT-Taster im Sortiment der Schmersal Gruppe sowie andere Melde- und Behelfsgeräte sind nach EN ISO 13850 gefertigt. Diese Norm bestimmt die funktionalen Anforderungen und Gestaltungsleitsätze für die Steuerfunktion von Not-Halten – unabhängig von der Energieart, die verwendet wird. Weitere ausführliche Informationen zu den einzelnen Produktreihen sowie zu entsprechenden Kontakt- und Federelementen können im umfangreichen Onlinekatalog der Schmersal Gruppe eingesehen werden.