Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
  2. Sicherheits-Lichtvorhänge

Sicherheits-Lichtvorhänge

SLC440COM

SLC440COM

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • •Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLC440

SLC440

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Ausblendung: fest/beweglich
  • •Doppelte Quittierung
  • •integrierte Schützkontrolle
  • •Strahlcodierung
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
  • •Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • •Statusleuchte integriert
Zur Kategorie
SLC445

SLC445

  • •Multifunktional
  • •Muting
  • •Taktbetrieb
  • •Doppelte Quittierung
  • •Multiscan
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Ausblendung: fest/beweglich
  • •Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
  • •integrierte Schützkontrolle
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
Zur Kategorie
SLC240COM

SLC240COM

  • •Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
Zur Kategorie

Lichtvorhang für maximale Sicherheit an Maschinenarbeitsplätzen

Überall dort, wo Menschen mit Maschinen arbeiten, spielt Sicherheit eine zentrale Rolle. Besonders an automatisierten Anlagen mit potenziellen Gefahrenstellen sind zuverlässige Schutzmaßnahmen obligatorisch. Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) bieten hier eine effektive Lösung: Sie erkennen das Eindringen von Körperteilen in gefährliche Bereiche sofort - ganz ohne physischen Kontakt. Je feiner dabei die Lichtstrahlen angeordnet sind, desto präziser die Erkennung. Ein besonders leistungsfähiger Typ dieser Technologie ist der Lichtvorhang.

Ein Sicherheitslichtvorhang zur Absicherung von Gefahrenstellen

Ein Sicherheitslichtvorhang gilt als hochentwickelte elektronische Schutzeinrichtung. Sein Detektionsvermögen basiert auf präziser Sensortechnologie: Je dichter die Lichtstrahlen beieinanderliegen, desto kleiner die Objekte, die erkannt werden können - bis hin zu Händen und einzelnen Fingern. Mit einer Auflösung von unter 40 mm ermöglicht ein Lichtvorhang im Vergleich zum klassischen Lichtgitter eine deutlich feinere Erfassung und sorgt somit für maximale Maschinensicherheit. Gemäß DIN EN ISO 13855 gelten dabei biometrische Referenzwerte - etwa 14 mm für den Fingerschutz und bis zu 30 mm für die Handerkennung.

Lichtvorhänge der Reihe SLC

Die Sicherheitslichtvorhänge der Reihe SLC von Schmersal sind speziell dafür ausgelegt, einzelne Gefahrenstellen oder ganze Gefahrenbereiche abzusichern - etwa in Roboterzellen, Pressen, Palettieranlagen oder Druckgussmaschinen. Erhältlich mit Auflösungen für Hand- oder Fingerschutz (30 bzw. 14 mm), eignen sie sich für verschiedenste industrielle Anwendungen im Kontext von Industrie 4.0. Die Geräte erfüllen die Schutzart IP67 und sind damit gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt. Für anspruchsvolle Umgebungen, etwa in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, stehen Varianten mit der erweiterten Schutzart IP69 zur Verfügung - ideal für die regelmäßige Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung.

Lichtvorhang von Schmersal: Blanking und Muting als zusätzliche Funktionen

Jeder Sicherheitslichtvorhang aus dem Hause Schmersal ist mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich. Dazu zählen:

  • Blanking: zum Ausblenden ausgewählter Bereiche des Schutzfeldes
  • Muting: für die temporäre Überbrückung der Schutzeinrichtung

Diese Funktionen kommen dann zum Einsatz, wenn der Maschine Materialien zugeführt werden, Werkstücke zur Bearbeitung in das Schutzfeld eindringen oder Produkte entnommen werden müssen. Mithilfe des jeweiligen Zubehörs und dem passenden Sicherheitsbaustein als Auswerteeinheit kann jeder Lichtvorhang darüber hinaus zu einem kompletten Sicherheitssystem erweitert werden.

Sichern Sie Ihre Maschinenarbeitsplätze jetzt mit einem modernen Lichtvorhang

Ob für neue Anlagen oder zur Nachrüstung bestehender Maschinen - ein Lichtvorhang ist eine effiziente Lösung für mehr Maschinensicherheit und zuverlässige Unfallprävention. Lassen Sie sich jetzt beraten und finden Sie die passende Sicherheitsvorrichtung für Ihre Anwendung. Unser Expertenteam unterstützt Sie gerne bei der Auswahl und Integration Ihrer elektronischen Schutzeinrichtung!

Häufig gestellt Fragen zum Thema Lichtvorhang

Was ist ein Lichtvorhang?

Ein Lichtvorhang ist ein berührungsloses Sicherheits- oder Automatisierungssystem, das aus einer Reihe von Infrarotlichtstrahlen besteht, die zwischen einem Sender und einem Empfänger ausgesendet werden. Diese Infrarotlichtstrahlen bilden ein unsichtbares Schutzfeld. Wird einer der Strahlen unterbrochen - etwa durch eine Hand oder ein Objekt - erkennt das System die Unterbrechung sofort und löst eine definierte Reaktion aus, etwa das Stoppen einer Maschine. Lichtvorhänge kommen häufig in der industriellen Fertigung und Automation zum Einsatz.

Wie funktioniert ein Lichtvorhang?

Ein Lichtvorhang besteht aus einem Sender, der Infrarotlichtstrahlen aussendet, und einem Empfänger, der diese Infrarotlichtstrahlen detektiert. Zwischen Sender und Empfänger entsteht so ein unsichtbares Raster. Werden einer oder mehrere Strahlen unterbrochen, registriert der Empfänger die Änderung und gibt ein Signal an die angeschlossene Steuerung weiter. Dieses Signal kann z. B. den sofortigen Maschinenstopp auslösen, um Personen oder Gegenstände zu schützen. Die Technik basiert auf optoelektronischer Sensorik und ist besonders zuverlässig und schnell.

Welchen Sicherheitsstandards muss ein Lichtvorhang entsprechen?

Lichtvorhänge müssen strenge sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen, insbesondere wenn sie in gefährlichen Maschinenumgebungen eingesetzt werden. Die wichtigsten Normen und Vorgaben sind:

  • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - regelt grundlegende Sicherheitsanforderungen in der EU
  • EN ISO 13849-1 - beschreibt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit
  • Sicherheitskategorien 2 bis 4 - je nach Risiko und Einsatzbereich
  • Performance Level (PL) a-e - wobei PL „e" die höchste Sicherheit bietet
  • MV-Vorgaben - Schutz vor elektromagnetischen Störungen

Nur ein Sicherheitslichtvorhang, der diese Bedingungen erfüllt, darf in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt werden.

Wer braucht einen Lichtvorhang?

Lichtvorhänge werden überall dort benötigt, wo Personen mit gefährlichen Maschinen in Berührung kommen könnten. Typische Anwender sind Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Verpackungsbranche, der Metallverarbeitung und der Logistik. Auch bei Pressen, Robotern oder Hochregallagern sind Lichtvorhänge weit verbreitet. Sie dienen dem Schutz von Bedienpersonal und ermöglichen gleichzeitig einen unterbrechungsfreien Betrieb, da kein physischer Schutz wie ein Gitter oder eine Tür erforderlich ist. Auch in der Zugangskontrolle oder im Bereich der Qualitätssicherung finden sie Anwendung.

Wie installiert man einen Lichtvorhang?

Die Installation eines Lichtvorhangs erfolgt in mehreren Schritten und sollte fachgerecht geplant werden:

  1. Positionierung: Sender und Empfänger gegenüberliegend anbringen, mit freier Sichtlinie
  2. Ausrichtung: exakte Justierung zur Vermeidung von Signalverlust
  3. Montage: Befestigung an stabilen Halterungen oder Maschinenteilen
  4. elektrischer Anschluss: Integration in die Maschinensteuerung, z. B. über ein Sicherheitsrelais
  5. Konfiguration: Einstellungen wie Reichweite, Auflösung oder Muting anpassen
  6. Abnahmeprüfung: Funktionstest und Dokumentation nach der Installation

Sicherheitslichtvorhänge müssen jährlich überprüft und die Prüfung muss dokumentiert werden.