Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
  2. Sicherheits-Lichtgitter

Sicherheits-Lichtgitter

SLG440COM

SLG440COM

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLG440

SLG440

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •Reichweite 0,3 m … 12 m
  • •Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • •Statusleuchte integriert
Zur Kategorie
SLG445

SLG445

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Multifunktional
Zur Kategorie
SLG240COM

SLG240COM

  • •Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
Zur Kategorie
SLG 420

SLG 420

  • •Schutzart IP67
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
Zur Kategorie

OPTOELEKTRONISCHENSICHERHEITSEINRICHTUNGEN: SICHERHEITSLICHTGITTER FÜR DIE ABSICHERUNG VON GEFAHRENBEREICHEN

In Bezug auf das Detektionsvermögen von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) liegen Sicherheitslichtgitter zwischen einfachen Lichtschranken und Lichtvorhängen, die einen besonders geringen Abstand der benachbarten Lichtstrahlen aufweisen. Aufgrund der niedrigen Auflösung im Vergleich zu Sicherheitslichtvorhängen kommen Lichtgitter eher dann zur Anwendung, wenn das Eindringen des gesamten Körpers – und nicht nur von Händen oder einzelnen Fingern – detektiert werden soll.

OPTOELEKTRONISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN: SICHERHEITSLICHTGITTER DER REIHE SLG

Die Sicherheitslichtgitter der Reihe SLG gewährleisten die Sicherung einzelner Gefahrenstellen sowie kompletter Gefahrenbereiche in unterschiedlichen Anwendungen, darunter Roboterzellen, Druckgussmaschinen, Pressen, Palettieranlagen etc. Die optoelektronischen Lichtgitter sind über eine M12-Steckverbindung leicht anzuschließen und verfügen über eine Diagnoseschnittstelle sowie eine LED-Anzeige, auf der diverse Statusmeldungen abgelesen werden können. Sie sind mit unterschiedlichen Auflösungen von 300, 400 bzw. 500 mm erhältlich. Standardmäßig weisen die Gitter eine Schutzart von IP67 gemäß ISO 20653 auf. Sie sind demzufolge staubdicht und zudem bei zeitweiligem Untertauchen geschützt. Zusätzlich bietet die Schmersal Gruppe Lichtgitter der Baureihe SLG mit erhöhter Schutzart IP69K. Diese sind selbst bei einer Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung vor eindringendem Wasser geschützt.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN DER OPTOELEKTRONISCHEN SICHERHEITSEINRICHTUNGEN UND ZUBEHÖR

Bestimmte Ausführungen der SLG-Reihe sind mit Blanking- bzw. Muting-Funktionen ausgestattet. Während Blanking dem Ausblenden ausgewählter Bereiche des Schutzfeldes dient, wird Muting bei einer zielgerichteten Überbrückung der Schutzeinrichtung angewendet. Darüber hinaus bietet Schmersal diverse Zubehörteile für die Sicherheitslichtgitter an, mit denen ein Lichtgitter zu einem vollständigen Sicherheitssystem umgebaut werden kann. Darunter finden sich etwa Schutzgehäuse und -abdeckungen sowie Umlenkspiegel, Buskonverter und Prüfstäbe. Schmersal entwickelt zudem kundenspezifische optoelektronische Sicherheitseinrichtungen nach individuellen Vorgaben und bietet eine umfassende Beratung auf dem gesamten Gebiet der Maschinensicherheit.