Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Zweihandbedienpulte

Zweihandbedienpulte

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Kunststoffgehäuse
  • •2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Durchmesser 55 mm
  • •1 NOT-HALT-Schalter in Kunststoffausführung
  • •Stand- und Wandmontage möglich
  • •2-teiliges Gehäuse
Zur Kategorie
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •Leichtmetall-Druckguss
  • •2-teiliges Gehäuse
  • •Stand- und Wandmontage möglich
  • •ergonomische Bedienung
  • •Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
  • •Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
  • •Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm
Zur Kategorie
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Aluminiumgehäuse
  • •mit abnehmbaren Aluminium-Deckel an der Unterseite
  • •für getrennte Montage der Stellteile für die Zweihandbedienung
Zur Kategorie
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Zur Kategorie
Bodenständer

Bodenständer

Zur Kategorie
Überwachung von Zweihandbedienpulten

Überwachung von Zweihandbedienpulten

Zur Kategorie

ZWEIHANDBEDIENPULTE

Zweihandbedienpulte gehören der Gruppe der nicht-trennenden Schutzeinrichtungen an. Sie stellen sicher, dass ein Steuerbefehl für eine gefahrbringende Situation nur dann ausgelöst werden kann, wenn sich beide Hände des Bedieners an einem bestimmten, sicheren Ort befinden. Auf diese Weise wird ausgeschlossen, dass sich der Anwender in Gefahr bringt. Die Einsatzgebiete einer solchen Zweihandschaltung umfassen alle Maschinen, bei denen manuell Elemente eingelegt oder entnommen werden müssen. Dies sind etwa Pressen in der Metallverarbeitung sowie Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen oder Stanzen. Auch in der Pulvermetallurgie und bei Arbeitsmaschinen der Gummi-, Kunststoff- oder chemischen Industrie kommen Zweihandbedienpulte häufig vor. Mit einer nachgeschalteten Signalauswertung kann die Kategorie 0 nach EN 60204-1 erreicht werden.

ZWEIHANDBEDIENPULTE: AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

Bei Zweihandbedienpulten handelt es sich um Schutzeinrichtungen, die die gleichzeitige Benutzung beider Hände erfordern, um sie zu betätigen. Die Ortsbindung der Hände besteht dabei so lange, wie eine bestimmte Gefährdung andauert. Sämtliche Zweihandbedienpulte der Schmersal Gruppe sind mit einem NOT-HALT-Taster nach EN ISO 13850 versehen. Darüber hinaus sind Schutzhauben über den Bedienteilen angebracht. Diese verhindern eine Umgehung der Schutzfunktion mit Hand, Ellenbogen, Bauch, Hüfte, Knie etc. Gemäß EN 574 wird in Bezug auf ihren sicherheitstechnischen Leistungsgrad zwischen verschiedenen Typen von Zweihandschaltungen differenziert. Diese unterscheiden sich unter anderem durch den Gehäusewerkstoff (Kunststoff und Aluminium-Druckguss).

ZUBEHÖRTEILE FÜR ZWEIHANDSCHALTUNGEN

Passend zu den Zweihandbedienpulten von Schmersal sind diverse Zubehörteile erhältlich. Hierzu zählen etwa verschiedene Versionen von Bodenständern. Kombiniert mit dem Sicherheitsrelaisbaustein SRB201ZH können Zweihandbedienpulte richtlinienkonform in die Maschinensteuerung eingebunden werden. Ausführliche Produktinformationen stellt die Schmersal Gruppe in ihrem umfangreichen Onlinekatalog zur Verfügung.