Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Automatisierungstechnik
  2. Fußschalter

Fußschalter

Sicherheits-Fußschalter

Sicherheits-Fußschalter

  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
  • •niedrige Betätigungshöhe des Pedals
  • •hohe Standfestigkeit
Zur Kategorie
F 232

F 232

  • •einpedalig
  • •hohe Standfestigkeit
  • •Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •niedrige Betätigungshöhe des Pedals
  • •auch als Sicherheitsfußschalter erhältlich
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
2F 232

2F 232

  • •zweipedalig
  • •2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
  • •hohe Standfestigkeit
  • •niedrige Betätigungshöhe des Pedals
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
LKF

LKF

  • •einpedalig
  • •Kunststoffgehäuse
Zur Kategorie
NKF1

NKF1

  • •einpedalig
  • •Ausführung einpedalig
  • •Kleine, flache Bauform
  • •modernes symetrisches Design
  • •mit Anschlussleitung, 2 m
  • •Kontaktvarianten bestehend aus Wechsler- oder Schließerkontakten
Zur Kategorie
NKF2

NKF2

  • •Ausführung zweipedalig
  • •Kleine, flache Bauform
  • •modernes symetrisches Design
  • •mit Anschlussleitung, 2 m
  • •Kontaktvarianten bestehend aus Wechsler- oder Schließerkontakten
Zur Kategorie
NKF3

NKF3

  • •Ausführung dreipedalig
  • •Kleine, flache Bauform
  • •modernes symetrisches Design
  • •mit Anschlussleitung, 2 m
  • •Kontaktvarianten bestehend aus Wechsler- oder Schließerkontakten
Zur Kategorie

FUSSSCHALTER MIT SICHERHEITSFUNKTION

Fußschalter mit Sicherheitsfunktion werden als Zustimmungsschalter an Anlagen und Maschinen eingesetzt, bei denen die händische Betätigung der Zustimmfunktion nicht möglich ist oder keinen Sinn ergibt. Typischerweise werden die Schalter bei Holzbearbeitungsmaschinen und Maschinen der Umformtechnik eingesetzt. Auch im Bereich der Verpackungstechnik kommen die Sicherheitsfußschalter häufig zur Anwendung.

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE DER FUSSSCHALTER

Wird das Fußpedal bis zum Druckpunkt betätigt, schließt sich der Schließerkontakt: Die Maschinenfunktion wird gestartet. Drückt der Bediener das Pedal über diesen Druckpunkt hinaus, wird der zwangsöffnende Öffnerkontakt geöffnet, die Funktion der Maschine wird gestoppt. Eine mechanische Verriegelung verhindert einen Neustart oder ein unkontrolliertes Wiederanlaufen der Maschine. Die Entriegelung wird manuell über einen Druckknopf am Gehäuse vorgenommen. Um ein unbeabsichtigtes Auslösen zu vermeiden, sind alle Fußschalter durch eine Schutzhaube gesichert. Auch Versionen mit zwei Pedalen sind verfügbar, bei denen mit einem Pedal die Sicherheitsfunktion ausgelöst wird, mit dem anderen eine Prozessfunktion. Anwender können sich zwischen verschiedenen Schalt- und Kontaktvarianten entscheiden. Pro Pedal sind maximal vier Kontakte möglich.

SICHERHEITSFUSSSCHALTER TFH 232 UND T2FH 23

Die Sicherheitsfußschalter der Baureihen TFH 232 und T2FH 232 sind mit einem Druckgussgehäuse aus Aluminium ausgestattet. Die einpedalige Variante TFH 232 kommt mit zwei oder vier Kontakten daher, die zweipedalige Version T2FH 232 mit vier, sechs oder acht. Beide Fußschalter weisen die Schutzart IP65 auf und sind dementsprechend vor Staub und Strahlwasser geschützt. Die Schalter zeichnen sich durch eine hohe Standfestigkeit aus und können bei Umgebungstemperaturen von -25 bis +60 °C eingesetzt werden. In ihrem Onlinekatalog hat die Schmersal Gruppe weitere Produktinformationen ausführlich zusammengestellt.