Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Automatisierungstechnik
  2. Befehls- und Meldegeräte

Befehls- und Meldegeräte

H-Programm

H-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •hygienegerechtes Design
  • •blaue, sichtbare Dichtungselemente
  • •kundenindividuelle Symbolik möglich
  • •Schutzart IP67
  • •Schutzart IP69K
Zur Kategorie
N-Programm

N-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Schutzart IP67
  • •Schutzart IP69K
  • •Variable Größen mit bis zu fünf Bohrungen für Befehlsgeräte
Zur Kategorie
R-Programm

R-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
E-Programm

E-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
E.V-Programm

E.V-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
  • •Einbaumontage (Antivandalismus)
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
Z-Programm

Z-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 16,2 mm
  • •kleine Bauform
  • •Rastermaß 25 x 25 mm
Zur Kategorie
A-Programm

A-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Ergonomisches Design
  • •Schutzart IP65
Zur Kategorie
Türgriffsystem DHS

Türgriffsystem DHS

  • •Türgriff im ergonomischen Design
  • •Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
  • •Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
  • •Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
  • •Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren
  • •Mit Türgriffbeleuchtung und/oder Leuchttaster
Zur Kategorie
Bedienfelder

Bedienfelder

Zur Kategorie
Aufbaugehäuse NBGLC

Aufbaugehäuse NBGLC

  • •Edelstahlgehäuse
  • •hygienegerechtes Design
  • •Schutzart IP69K
  • •Variable Größen mit bis zu fünf Bohrungen für Befehlsgeräte
  • •für NOT-HALT geeignet
Zur Kategorie
Aufbaugehäuse NBG

Aufbaugehäuse NBG

  • •Edelstahlgehäuse
  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Schutzart IP69K
  • •Variable Größen mit bis zu fünf Bohrungen für Befehlsgeräte
  • •für NOT-HALT geeignet
Zur Kategorie
Aufbaugehäuse MBGAC

Aufbaugehäuse MBGAC

  • •Aluminiumgehäuse
  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Schutzart IP65
  • •Variable Größen mit bis zu sechs Bohrungen für Befehlsgeräte
  • •NOT-HALT-Gehäuse mit Schutzkragen
Zur Kategorie
Aufbaugehäuse MBK

Aufbaugehäuse MBK

  • •Kunststoffgehäuse
  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Schutzart IP67
  • •temperaturbeständige Ausführung (bis 100°C)
  • •für NOT-HALT geeignet
Zur Kategorie
Aufbaugehäuse KG

Aufbaugehäuse KG

  • •Kunststoffgehäuse
  • •geringer Montageaufwand
  • •Schutzart IP65
  • •Variable Größen mit bis zu drei Bohrungen für Befehlsgeräte
  • •inkl. 1 Kabelverschraubung M20 x 1,5
Zur Kategorie
Kreuztaster / Kreuzschalter RK / NK

Kreuztaster / Kreuzschalter RK / NK

Zur Kategorie
Kreuztaster / -schalter WKT, MKT, WKS, MKS

Kreuztaster / -schalter WKT, MKT, WKS, MKS

Zur Kategorie
Kontakt- und Leuchtelemente (EF/EL)

Kontakt- und Leuchtelemente (EF/EL)

Zur Kategorie
Kontakt- und Leuchtelemente (RF/RL)

Kontakt- und Leuchtelemente (RF/RL)

Zur Kategorie

BEFEHLS- UND MELDEGERÄTE

Befehlsgeräte und Meldegeräte kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um die sichere Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen geht. Typische Anwendungsfälle sind das Aktivieren kritischer Maschinenfunktionen oder spezieller Betriebsarten sowie das sichere Stoppen gefahrbringender Bewegungen von Anlagen- und Maschinenkomponenten. Die Schmersal Gruppe bietet ein ausgesprochen breites Programm für (fast) alle Anwendungsfelder. Dazu gehören auch Baureihen von Befehls- und Meldegeräten, die dezidiert für den Einsatz in Industrieanwendungen (Baureihe A), in hygienesensiblen Bereichen (Baureihe N) sowie für extrem raue Einsatzbereiche (Baureihe E und R) entwickelt wurden.

SEILZUG-NOTSCHALTER

Wenn Maschinen oder Anlagen nicht durch eine Sicherheitsabdeckung oder Schutztüren gesichert werden können, kommen Seilzug-Notschalter zum Einsatz. Ihr zentrales Einsatzgebiet sind z. B. Transport- und Förderanlagen und Anlagen größerer Dimensionen. Anders als bei NOT-AUS-/NOT-HALT-Pilztastern kann die NOT-HALT-Funktion bei einem Seilzug-Notschalter an jedem Punkt des Seiles ausgelöst werden.

SICHERHEITS-FUSSSCHALTER

Ist das Betätigen der Zustimmfunktion manuell nicht möglich oder sinnvoll, werden Sicherheits-Fußschalter eingesetzt. Dieser Anwendungsfall besteht zum Beispiel bei Maschinen und Anlagen in der Umformtechnik, Holzbearbeitung und Verpackungstechnik. Wird das Pedal des Fußschalters bis zum Druckpunkt betätigt, schließt sich der Schließerkontakt und die Maschinenfunktion wird gestartet. Bei der Betätigung über den Druckpunkt hinaus öffnet sich der zwangsöffnende Öffnerkontakt, die Maschinenfunktion wird gestoppt und erst nach manueller Entriegelung wieder freigegeben. Um eine unbeabsichtigte Betätigung zu vermeiden, sind alle Sicherheits-Fußschalter mit einer Schutzhaube versehen.

NOT-AUS-/NOT-HALT-BEFEHLSGERÄTE

Im Maschinen- und Anlagenbau zählen NOT-AUS-/NOT-HALT-Befehlsgeräte zu den am häufigsten eingesetzten Sicherheitsschaltern. Entsprechend umfangreich ist das Produktsortiment von Schmersal in diesem Bereich. Spezielle Baureihen sind dezidiert für den Einsatz in bestimmten Umgebungen vorgesehen, wie z. B. Industrieanwendungen, hygienesensible Bereiche und extrem raue Einsatzbereiche. NOT-AUS-/NOT-HALT-Befehlsgeräte sorgen dafür, dass Bewegungen bzw. Prozesse im Gefahrenfall sofort abgeschaltet werden.

EINBAUTASTER UND LEUCHTMELDER

Befehls- und Meldegeräte haben an der Mensch-Maschine-Schnittstelle im Bereich industrieller Anwendungen eine sehr große Bedeutung. Sie werden z.B. in Schaltschränken, -tableaus, Zweihandbedienpulten, im Aufzugsbau oder an Transport- und Förderanlagen eingesetzt. Nach erfolgter manueller Betätigung leiten die Geräte Arbeitsabläufe und Funktionsprozesse ein oder dienen deren Abschaltung.

Befehlsgeräte sind als Druck-, Schwenk- oder Schlüsselschalter erhältlich. Die Betätigungselemente werden durch einen Bajonettverschluss mit dem Schaltelement verbunden.

Schmersal bietet ein breites Programm an diversen Einbautastern (Leuchttastern), Wahlschaltern und Wahltastern, Schlüsselschaltern, LED-Leuchtmeldern sowie normgerechten Befehlsgeräten mit NOT-HALT-Funktion. Als Generalist für die Systeme und Komponenten an der Mensch-Maschine-Schnittstelle bietet die Schmersal Gruppe in diesem Bereich ein ausgesprochen breites Programm für nahezu sämtliche Anwendungsfelder. Dazu gehören unter u. a. Baureihen von Befehls- und Meldegeräten, die dezidiert für extrem raue Einsatzbereiche (Baureihe E und R) sowie den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen (Baureihe N) entwickelt wurden. Alle Baureihen weisen ein sehr hohes Qualitätsniveau und eine lange Lebensdauer auf. Sie sind modular aufgebaut und können daher optimal an den individuellen Anwendungsfall angepasst

ZUSTIMMUNGSSCHALTER

Insbesondere beim Einrichten einer Maschine oder der Beobachtung von Prozessen kann es sinnvoll sein, die Wirkung von Schutzeinrichtungen ganz oder teilweise aufzuheben. In diesem Fall werden u. a. Zustimmungsschalter eingesetzt, die z. B. dafür sorgen können, dass eine Maschine trotz geöffneter Schutztür bedienbar ist. Für diese Sonderbetriebsarten sind spezielle sicherheitstechnische Maßnahmen erforderlich, die in der Maschinenrichtlinie und einigen Typ-C-Normen festgelegt sind.

ZWEIHANDBEDIENPULTE

Zweihandbedienpulte und -bedienungen stellen sicher, dass nur dann ein Steuerbefehl für eine Gefahr bringende Situation ausgelöst wird, wenn sich beide Hände einer Person an einem bestimmten Ort befinden. Auf diesem Weg wird gewährleistet, dass sich der Bediener einer Anlage oder Maschine nicht in Gefahr bringt. Zweihandbedienpulte werden häufig an Maschinen und Anlagen eingesetzt, bei denen eine manuelle Einlege- und Entnahmetätigkeit erforderlich ist, z. B. bei Pressen, Stanzanlagen und Druckmaschinen.