Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Positionsschalter

Positionsschalter

PS116

PS116

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
Zur Kategorie
PS215

PS215

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216

PS216

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •klappbarer Rastdeckel
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226

PS226

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •klappbarer Rastdeckel
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS315

PS315

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316

PS316

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
LEV-PS116/PS2XX

LEV-PS116/PS2XX

  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Zur Kategorie
LEV-PS3XX

LEV-PS3XX

  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Zur Kategorie
235

235

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
236

236

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
255

255

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
256

256

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
332

332

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
335

335

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
336

336

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
355

355

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie

POSITIONSSCHALTER: MODULARE BAUREIHE PS

Positionsschalter der Bauart 1 gemäß EN ISO 14119 werden überall dort genutzt, wo die Stellung von beweglichen Teilen an Anlagen und Maschinen überwacht bzw. spezifische Positionen (z. B. Endlagen) erfasst werden sollen. Die Schalter dienen einerseits der Implementierung von neuen Arbeitsprozessen, andererseits der Signalisierung von deren Abschluss. Die Positionsschalter der modularen Baureihe PS verfügen über die Schutzarten IP66 bzw. IP67 und können branchenübergreifend in sämtlichen industriellen Anwendungsbereichen genutzt werden.

FLEXIBEL EINSETZBAR: POSITIONSSCHALTER DER MODULAREN BAUREIHE PS

Die Baureihe PS ist modular aufgebaut mit durchgängig einsetzbaren Komponenten über alle Baureihen und reduziert so die Variantenvielfalt. So wird der Aufwand für die Lagerhaltung verringert und die Verfügbarkeit gleichzeitig erhöht. Sämtliche Positionsschalter der Baureihen PS116, PS2xx und PS3xx können als Komplettschalter ausgewählt werden oder im Rahmen des Baukastensystems als Basisschalter genutzt werden. Der Basisschalter kann dann – in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall – mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Betätigungselemente kombiniert werden. Auf diese Weise ist größtmögliche Flexibilität in der Anwendung gewährleistet.

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE DER POSITIONSSCHALTER MIT SICHERHEITSFUNKTION

Sämtliche Positionsschalter der modularen Baureihe PS sind mit zwangsöffnenden Öffnerkontakten IEC 60947-5-1 ausgestattet und sowohl in Schleich- als auch in Sprungschaltung verfügbar. Ein einzelner Positionsschalter kann – in Kombination mit einer geeigneten Sicherheitsauswertung – bis zum Performance Level (PL) d eingesetzt werden. Bei dem Einsatz von zwei Schaltern ist auch PL e möglich. Ausführliche Informationen zu den Schmersal Positionsschaltern mit Sicherheitsfunktion sind im Produktkatalog von Schmersal verfügbar.