Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sichere Signalverarbeitung
  2. Stillstandswächter und Zeitrelais

Stillstandswächter und Zeitrelais

Multifunktional

Multifunktional

  • •Stillstandserfassung mit 1 oder 2 Impulsgebern
  • •zusätzliches Stillstandssignal als zweiten Eingangskanal
  • •2-kanalige Zeitüberwachung
  • •2 Meldeausgänge
Zur Kategorie
Standard

Standard

Zur Kategorie

SICHERE STILLSTANDSWÄCHTER
FWS UND AZR

Die sicheren Stillstandswächter der Reihe AZR 31 S1 und FWS dienen der Erfassung von Maschinenstillständen sowie der Ansteuerung von angeschlossenen Sicherheitszuhaltungen. Im Falle der Reihe AZR 31 S1 gilt: In Abhängigkeit von der äußeren Beschaltung in Verbindung mit einem Sicherheitsrelaisbaustein ist der Aufbau einer Absicherung von einer Schutzeinrichtung bis zur Kategorie 4, PL e nach EN ISO 13849-1 möglich.

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE DER SICHEREN STILLSTANDSWÄCHTER

Die Stillstandswächter sind intern redundant aufgebaut und mit zwei Sicherheitsrelais mit überwachten zwangsgeführten Kontakten ausgestattet. Als Ausgangskontakte fungieren die in Reihe geschalteten Schnittstellen der Relais. Erst wenn die jeweilige Maschine stillsteht, können die Sicherheitszuhaltungen angesteuert und die Schutzeinrichtungen geöffnet werden. Dies erfolgt über die Ausgangskontakte der Stillstandswächter.

AZR 31 S1 UND FWS IM VERGLEICH

Der Stillstandswächter AZR 31 S1 ist sensorlos und wird direkt an einen Dreiphasen-Drehstrommotor angeschlossen. Auf diese Weise misst er die Frequenz der induzierten Spannung. Die Freigabefelder schließen, wenn der Motor stillsteht. Leuchtdioden dienen der Anzeige der unterschiedlichen Betriebszustände. Die Stillstandswächter der Reihe FWS werten durch Drehbewegungen erzeugte Impulse aus. Diese können beispielsweise von inkrementalen Drehgebern oder induktiven Näherungsschaltern stammen. Die Freigabepfade schließen, sobald die erfasste Impulsfolge die Grenzfrequenz unterschreitet. Die sicheren Stillstandswächter sind zur schnellen und einfachen Fehlererkennung mit einer integrierten Systemdiagnose (ISD) ausgestattet. Anwender erhalten über die Multifunktions-LED Informationen bezüglich des Schaltzustands des Stillstandswächters sowie über die angeschlossenen Impulsgeber. Ausführliche Produktbeschreibungen zu den sicheren Stillstandswächtern stellt die Schmersal Gruppe in ihrem umfangreichen Onlinekatalog unter der Kategorie "Sichere Signalverarbeitung" anschaulich bereit.

 

Sicheres Zeitrelais SRB-E

Die sicheren Zeitrelais der Reihe SRB-E sind auf die sichere Bemessung einer voreingestellten Zeit ausgelegt. Erst nach Ablauf einer individuell angepassten Zeitspanne erfolgt die steuerungstechnische Freigabe. Diese ermöglicht beispielsweise das Öffnen einer bestimmten Schutzeinrichtung. Die Zeitrelais dieser Baureihe kommen häufig dort zum Einsatz, wo gefahrbringende Situationen nach Abschaltung einer Anlage oder Maschine möglich sind. Dies kann beispielsweise bei Nachlaufbewegungen der Fall sein. Je nachdem, wie die äußere Beschaltung in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein der Reihe SRB-E erfolgt, können Anforderungen erreicht werden, die bis Kategorie 3 gemäß EN ISO 13849-1 reichen.

Sicheres Zeitrelais: Aufbau und Wirkungsweise

Der Sicherheitsrelaisbaustein AZS ist redundant aufgebaut. In beiden vorhandenen Kanälen befindet sich ein Sicherheitsrelais sowie ein Mikroprozessor mit den Kodierschaltern, die der Zeiteinstellung dienen. Die Freigabepfade werden von den in Reihe geschalteten Schließerkontakten der beiden Sicherheitsrelais gebildet. Die zwei kurzschlussfesten Transistor-Zusatzausgänge können zu Meldezwecken verwendet werden. Fällt die Motorschütze ab, werden die Eingänge des Zeitrelais aktiviert und die eingestellte Zeit wird gestartet. Ist diese abgelaufen, wird die Freigabe erteilt und die Spule der Sicherheitszuhaltung der Reihe AZM wird angesteuert. Im Anschluss kann die Schutzeinrichtung wieder geöffnet werden. Die AZS-Zeitrelais verfügen zudem über eine Integrierte Systemdiagnose (ISD), um eine schnelle und einfache Fehlererkennung sicherzustellen. Die Zeitrelais sind darüber hinaus mit verschiedenen Betriebsspannungen verfügbar.

Sicherheitsrelaisbausteine der Schmersal Gruppe

In ihrem umfangreichen Onlinekatalog stellt die Schmersal Gruppe ausführliche Informationen zu sicheren Zeitrelais, Stillstandswächtern sowie diversen weiteren Produkten aus dem Bereich der sicheren Signalverarbeitung zur Verfügung. Auf diesem Gebiet entwickelt und fertigt das Unternehmen seit Jahrzehnten Sicherheitssysteme nach dem Grundsatz „Sicherheit mit System".