A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Artikelnummer:103007354

Produktmerkmale
- Anschlussleitung
- 12-polig
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Artikelnummer (Bestellnummer)103007354
EAN (European Article Number)4030661447049
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Allgemeine Daten
Ausführunggerade
Bruttogewicht1.780g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SchleppkettentauglichJa
Anzahl der Leitungsadern12
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
Anzahl der Leitungsadern12
Aderquerschnitt0,75mm²
Durchmesser der Leitung9,9mm
Biegeradius (fest)4x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)10x Ø-Leitung
Farbe des Leitungsmantelsgrau
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
SteckverbindertypKupplung
Bauformgerade
Codierung des SteckersA
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersMetall, CuZn chromatiert
Farbe des Griffkörpersverchromt
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-20 ... +130 °C
Umgebungstemperatur (fest)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-15 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Schleppkette)-5 ... +70 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom7A
Bemessungsbetriebsspannung60VAC
Bemessungsbetriebsspannung60VDC
Bemessungsbetriebsstrom7.000mA
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 21:54