A-K3P-M12-S-G-2M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:103010722

Produktmerkmale
- Anschlussleitung
- 3-polig
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungA-K3P-M12-S-G-2M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer (Bestellnummer)103010722
EAN (European Article Number)4030661474052
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61076-2-101
Bruttogewicht75g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
Anzahl der Leitungsadern3
Aderquerschnitt0,34mm²
Durchmesser der Leitung4,6mm
Biegeradius (fest)5x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)10x Ø-Leitung
Farbe des Leitungsmantelsgrau
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
SteckverbindertypKupplung, M12
Bauformgerade
Codierung des SteckersA
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Farbe des Griffkörpersschwarz
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67IP69
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-30 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (fest)-25 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)+0 ... +80 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Bemessungsbetriebsspannung250VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Kontaktbelegung
PIN 1braun
PIN 2blau
PIN 3schwarz
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 23:36