A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4
Artikelnummer:103013430

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungA-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4
Artikelnummer (Bestellnummer)103013430
EAN (European Article Number)4030661490908
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61076-2-111
Bruttogewicht634g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
HalogenfreiJa
SchleppkettentauglichJa
Anzahl der Pole4
Anzahl der Leitungsadern4
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung5m
Aderquerschnitt1,5mm²
Durchmesser der Leitung9,6mm
Biegeradius (fest)4x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)7,5x Ø-Leitung
Farbe des Leitungsmantelsschwarz
Werkstoff des LeitungsmantelsPUR
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
SteckverbindertypKupplung
Bauformgerade
Codierung des SteckersT
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Farbe des Griffkörpersschwarz
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67IP68
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-30 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (fest)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-25 ... +80 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom12A
Bemessungsbetriebsspannung63VDC
Bemessungsbetriebsstrom12.000mA
Kontaktbelegung
PIN 1braun
PIN 2weiß
PIN 3blau
PIN 4schwarz
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 03:19