ADTWS
Artikelnummer:101031591
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Termoplastische Befehls- und Meldegeräte
- Baukastensystem Kontakt- und Leuchtelemente
- Ergonomisches Design
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungADTWS
Artikelnummer (Bestellnummer)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungDrucktaster
BauformRundTastend
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff der KalotteKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Farbe des Bedienteilsweiß
Farbe des Frontringesschwarz
Bruttogewicht20g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, minimum5.000.000Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte5.000.000Schaltspiele
Betätigungshub4mm
Betätigungskraft, circa9N
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube1Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe10,5mm
Einbauhöhe10,3mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Gesamtdurchmesser29mm
Durchmesser der Tastfläche23mm
Durchmesser des Frontringes29mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +60 °C
Schockfestigkeit50 g
Erschütterungsfestigkeit20 g / 10 ... 150 Hz
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 19:29