AMLRT
Artikelnummer:101031180
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Termoplastische Befehls- und Meldegeräte
- Baukastensystem Kontakt- und Leuchtelemente
- Ergonomisches Design
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAMLRT
Artikelnummer (Bestellnummer)101031180
EAN (European Article Number)4030661606859
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformFlache KalotteHohe KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff der KalotteKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Farbe der Kalotterot
Farbe des Frontringesschwarz
Bruttogewicht25g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe10,5mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Gesamtdurchmesser29mm
Höhe der Kalotte10,3mm
Durchmesser der Kalotte29mm
Durchmesser des Frontringes29mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +40 °C
Schockfestigkeit50 g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 22:07