ASS32S123
Artikelnummer:101031598
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Termoplastische Befehls- und Meldegeräte
- Baukastensystem Kontakt- und Leuchtelemente
- Ergonomisches Design
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungASS32S123
Artikelnummer (Bestellnummer)101031598
EAN (European Article Number)4030661606446
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungNot-Aus-Befehlsgerät
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Farbe des Frontringesschwarz
Farbe des Knebelssilber
Bruttogewicht53g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sprungmechanismus integriertJa
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Stößel2
Anzahl der Schaltstellungen3
Mechanische Daten
Raststellungrechts - links
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Schaltwinkel45°
Schaltwinkel, rechts45°
Betätigungshub4mm
Betätigungskraft, circa0,6N
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe48,5mm
Durchmesser des Frontringes29mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP40
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Schockfestigkeit50 g
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit2.000/h
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Schlüsselabzugstellung 0-I
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 09:05