AWSL21GB
Artikelnummer:101031249
Archiv

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAWSL21GB
Artikelnummer (Bestellnummer)101031249
EAN (European Article Number)4030661606767
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Werkstoff des DrehknopfesKunststoff
Farbe des Frontringesschwarz
Farbe des Knebelssilber
Bruttogewicht14g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
Sprungmechanismus integriertJa
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen2
Mechanische Daten
Raststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Schaltwinkel45°
Schaltwinkel, rechts45°
Betätigungshub4mm
Betätigungskraft, circa0,6N
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe25,8mm
Durchmesser des Frontringes29mm
Länge des Knebels25,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Schockfestigkeit50 g
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit2.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.10.2026, 01:35