AZ 07

AZ 07

  • Kunststoffgehäuse
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • 1 Betätigungsebene
  • Schutzart IP20
  • transparenter Deckel
  • Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
  • Anschlussmaße passend zu AZ 06x
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Gehäuse mit Langlöchern

AZ 07 K 08106

Artikelnummer 101195819

Zwangstürkontakt (Aufzug)

Zum Artikel

AZ 07 KT 08106

Artikelnummer 101195820

Zwangstürkontakt (Aufzug)

Zum Artikel



Systemkomponenten

AZ 06 B-1284 KONTAKTBRUECKE
AZ 06 B-1284 KONTAKTBRUECKE

  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • für Hakenriegel

Zum Artikel
AZ 06-13 B/18 KONTAKTBRUECKE
AZ 06-13 B/18 KONTAKTBRUECKE

  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Zum Artikel
AZ 06-13 B/21 Actuator
AZ 06-13 B/21 Actuator

  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Zum Artikel
AZ 06-13 B/23 KONTAKTBRUECKE
AZ 06-13 B/23 KONTAKTBRUECKE

  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Zum Artikel
AZ 07 B/21 KONTAKTBRUECKE KPL.
AZ 07 B/21 KONTAKTBRUECKE KPL.

  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • mit Unterlegscheiben

Zum Artikel
AZ 07 B/23 KONTAKTBRUECKE KPL.
AZ 07 B/23 KONTAKTBRUECKE KPL.

  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • mit Unterlegscheiben

Zum Artikel
AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRUECKE KPL.
AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRUECKE KPL.

  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • mit Unterlegscheiben

Zum Artikel