AZ 07 K 08106
Artikelnummer:161195819

Produktmerkmale
- Einzeladereinführung
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte in Betätigerbrücke
- 1 Betätigungsebene
- Schutzart IP20
- transparenter Deckel
- Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
- Anschlussmaße passend zu AZ 06x
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
- Gehäuse mit Langlöchern
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 07 K 08106
Artikelnummer (Bestellnummer)161195819
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 81-20EN 81-50
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des Gehäusedeckelstransparenter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht30g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Betätigungsebene1
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub7mm
Betätigungskraft, circa1,6N
BefestigungLanglöcher zur Feinjustage
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungEinzeladereinführung
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite72mm
Höhe22mm
Tiefe19mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Umgebungstemperatur-15 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13200VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipDruckkontakt mit Reibung
Werkstoff der Kontakte, elektrischCu-Nieten mit Silberauflage
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anschlussschrauben können durch Stopfen verschlossen werden. (2 Stopfen pro Schalter)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.08.2026, 03:43