AZ 16-12ZI-B6R-M16
Artikelnummer:103005855

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
- Kunststoffgehäuse
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- hohe Lebensdauer
- schutzisoliert
- großer Anschlussraum
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ 16-12ZI-B6R-M16
Artikelnummer (Bestellnummer)103005855
EAN (European Article Number)4030661440729
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht200g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RückstellkraftJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum35mm
Betätigerbeweglichgewinkelt
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungsweg8mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum10N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubanschluss M16 x 1.5
Leitungseinführung3 x M16 x 1,5
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors52mm
Höhe des Sensors90mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit4.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Lieferumfang
LieferumfangIndividuell codierter Betätiger B6 Rechtsausführung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der Betätiger ist nicht einzeln lieferbar.Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 5 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen 35 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 00:11