AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Artikelnummer:101191659
Archiv

Produktmerkmale
- Fluchtentriegelung mit nur einer Handbewegung, auch im spannungslosen Zustand
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- mit Türerkennungssensor T
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
- verschiedene Griffvarianten verfügbar
- höhere mechanische Stabilität
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Artikelnummer (Bestellnummer)101191659
EAN (European Article Number)4030661351193
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Zulassungen - Vorschriften
HinweisZertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall
Werkstoff des BetätigersZink-Druckguss
Werkstoff des BedienteilsAluminium, kunststoffbeschichtet
Werkstoff der FluchtentriegelungMetall, kunststoffummantelt
Bruttogewicht1.335g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FluchtentriegelungJa
TürerkennungssensorJa
Mechanische Daten
GriffDrehknopfTürgriff
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
TüranschlagRechts
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Betätiger-AnbauAußen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers37mm
Breite des Betätigers115mm
Höhe des Betätigers115mm
Länge der Fluchtentriegelung60mm
Breite der Fluchtentriegelung115mm
Höhe der Fluchtentriegelung115mm
Lieferumfang
LieferumfangSicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.07.2026, 14:41