AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
Artikelnummer:103027215

Produktmerkmale
- Fluchtentriegelung mit nur einer Handbewegung, auch im spannungslosen Zustand
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ/AZM201-B30-LTAG1P20
Artikelnummer (Bestellnummer)103027215
EAN (European Article Number)4030661519517
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Zulassungen - Vorschriften
HinweisZertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des BetätigersZink-Druckguss
Werkstoff des BedienteilsAluminium, kunststoffbeschichtet
Werkstoff der FluchtentriegelungMetall, kunststoffummantelt
Bruttogewicht1.460g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FluchtentriegelungJa
Mechanische Daten
GriffTürgriff
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
TüranschlagLinks
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Betätiger-AnbauAußen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers94mm
Breite des Betätigers115mm
Höhe des Betätigers115mm
Länge der Fluchtentriegelung60mm
Breite der Fluchtentriegelung115mm
Höhe der Fluchtentriegelung115mm
Lieferumfang
LieferumfangSicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 23:18