AZ/AZM201-B30-RT-2719-1
Artikelnummer:103036960

Produktmerkmale
- für rechts angeschlagene Türen
- mit Türgriff
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Erspart zusätzliche Türgriffe
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ/AZM201-B30-RT-2719-1
Artikelnummer (Bestellnummer)103036960
EAN (European Article Number)4030661541907
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Zulassungen - Vorschriften
HinweisZertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersZink-Druckguss
Werkstoff des BedienteilsAluminium, kunststoffbeschichtet
Bruttogewicht492g
Mechanische Daten
GriffTürgriff
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
TüranschlagRechts
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Betätiger-AnbauAußen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers94mm
Breite des Betätigers115mm
Höhe des Betätigers115mm
Lieferumfang
LieferumfangSicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 00:59