AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
Produkt-Typbezeichnung: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | links angeschlagene Tür |
R | rechts angeschlagene Tür |
(2) | |
A | für Anbau außen |
I | für Anbau innen |
(3) | |
G1 | mit Türgriff |
G2 | mit Drehknopf |
(4) | |
P1 | mit Fluchtentriegelung |
P20 | mit Fluchtentriegelung Metall (Nur für Anbau außen möglich) |
P25 | mit Fluchtentriegelung Muldengriff (Nur für Anbau außen möglich) |
P30/P31 | mit Verriegelungsgestänge (Nur für Anbau außen möglich) |
(5) | |
ohne | ohne Sperrzange |
SZ | mit Sperrzange (Nur für Anbau außen möglich) |
- für rechts angeschlagene Türen
- mit Türgriff
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103015823 |
EAN (European Article Number) |
4030661504254 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zulassungen - Vorschriften
Hinweis |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium, kunststoffbeschichtet |
Bruttogewicht |
3.828 g |
Mechanische Daten
Griff |
Türgriff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Türanschlag |
Rechts |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
5.500 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
7.150 N |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
94 mm |
Breite des Betätigers |
115 mm |
Höhe des Betätigers |
115 mm |
Länge des Verriegelungsgestänges |
44 mm |
Breite der Verriegelungsgestänge |
75 mm |
Höhe des Verriegelungsgestänges |
2.600 mm |
Hinweis (Höhe des Verriegelungsgestänges) |
kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange Stangenschloss mit Führungsblech 4x Senkkopfschrauben M5x10 4x U-Stücke 2x Sechskantmuttern M8 2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2024, 11:19